Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sita
Drainage
SitaRetention Gründachschacht
SitaRetention Gründachschacht - Drainage
Sita
Drainage
SitaRetention Gründachschacht
SitaRetention Gründachschacht - Drainage
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SitaRetention Gründachschacht 233040
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschau
PREVIEW
Artikelnummer
ARTNR
LOG Level
LOGLEVEL
Höheneinstellung
HE [mm]
Beschreibung Hauptartikel
DESC
Höhe
H [mm]
Material
MAT
Breite
B [mm]
Länge
L [mm]
Belastungsklasse
BLK
Baustoffklasse
BK
Zusätzliche Anwendungsbereiche
ZAB
Sanierung
SA
genutzte Dachfläche
GDF
Attikagully
AG
ungenutzte Dachfläche
UDF
1
233040
300
130
SitaRetention Gründachschacht
130
Polyurethan, PE und EPDM
400
400
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5 kN
Euroklasse E / B2 normal entflammbar
Balkon, Terrasse, Loggia
nein
ja
nein
nein
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Zubehör
Angebotsanfrage (RFQ)
Sita
- SitaRetention Gründachschacht
Bestellnummer
233040
Kurztext
Drainage
Letzte Änderung
29.10.2024 08:04:37
Einheit
Schlagworte
Gründachschacht
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based